엣지 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
성형기, 주입기 및 밀봉기
호일 예비량 감지
호일 예비량 감지
환경 보호 및 지속 가능성: 호일 예비량 감지, 포장재 폐기물 감소
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
호일 예비량 감지
배경 억제 기능이 있는 반사형 광 센서
높은 반복성에 의해 불투명 호일에서 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 전환이 가능합니다.
센서가 기계이 다른 작업에도 적합하기 때문에 필요한 센서 모델이 감소합니다.
유연한 매개변수화 기능이 있는 견고한 초음파 센서
초음파 기술에 의해 최고의 신뢰성으로 모든 호일 종류 및 표면의 호일 예비량 측정이 가능합니다.
잔여 호일을 기반으로 잔여 포장을 계산하기 때문에 발생하는 생산 계획 확실성.
300µm의 높은 분해능을 통해 몇 겹의 호일까지 감지할 수 있어 포장재 폐기물이 감소합니다.
짧은 블라인드 범위와 넓은 도달 범위가 결합된 조합으로 인해 기계 구조에서 더 많은 자유가 가능하고 설계가 단순해집니다.
IO-Link
추가 전력이 있는 라이트 배리어 및 라이트 스위치
인더스트리 4.0 및 IIoT 준비
확장된 구성 옵션
빠른 형식 변경을 위한 자동 매개변수화
추가 데이터를 통한 프로세스 최적화
IO-링크를 통한 거리 값
제품 선택기에서 열기
IO-Link를 사용하는 초음파 센서
초음파 개체 감지/거리 측정
사운드 빔 수정 또는 필드에서 필터링 활성화
개별 센서 설정
추가적인 데이터
자동 매개변수 전송으로 빠른 시운전 및 간단한 센서 교체
최신 IO-링크 표준 1.1 지원
제품 선택기에서 열기
맨 위로