엣지 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
성형기, 주입기 및 밀봉기
호일 끝과 호일 균열 감지
호일 끝과 호일 균열 감지
모든 호일 종류 및 표면의 높은 감지 신뢰성
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
호일 끝/호일 균열 감지용 초음파 근접 스위치
초음파 기술에 의해 최고의 신뢰성으로 모든 호일 종류 및 표면의 호일 예비량 측정이 가능합니다.
확실한 호일 균열 및 호일 끝 감지에 의해 신뢰할 수 있는 포장 프로세스가 보장됩니다.
40 ms의 짧은 반응 시간을 통한 빠르고 신뢰할 수 있는 포일 끝 감지에 의해 공정 안전이 증가합니다.
호일 반사에 대한 내성이 매우 높기 때문에 펄럭이는 호일에서도 감지 신뢰성이 증가합니다.
짧은 블라인드 범위와 넓은 도달 범위가 결합된 조합으로 인해 기계 구조에서 더 많은 자유가 가능하고 설계가 단순해집니다.
유연한 매개변수화 기능이 있는 견고한 초음파 센서
초음파 개체 감지
매우 견고한 센서 요소
20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
유연한 매개변수화 및 손쉬운 설치를 위한 IO-링크 기능
반사 또는 단방향 배리어로 2 포인트 스위치로 사용 가능
감지 범위 최대 2000mm
제품 선택기에서 열기
맨 위로