밀폐기의 성능과 유연성에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 제약 및 화장 산업은 물론 음료 및 식품 산업의 매우 다양한 요건을 충족시키는 모든 밀폐 종류를 지원합니다. 이를 통해 위생 표준에 도달하여 이러한 기계를 무균 캔 시머로 사용할 수 있습니다.


벙커 캡의 레벨 검사

제품

습식 및 세척 구역의 비전 센서/산업용 카메라용 트리거 센서

SmartReflect 암호 인식을 위해 반사경이 없는 라이트 배리어

제조 비용 및 시간 감소

  • 보다 간단한 센서 정렬을 위해 눈에 보이는 광점 사용
  • 리플렉터가 필요하지 않음

높은 작동 안전성

  • 다양한 색상 및 형태가 확실하게 감지되기 때문에 높은 기계 유연성
  • 배경 반사에 대한 내성이 포장 과정의 안정성 보장

낮은 서비스 비용

  • 하우징 보호 IP 68/IP 69K 및 proTect+
  • Ecolab 인증
제품

프레시니스 실이 있는 스크류 캡의 품질 검사

견고한 비전 센서 및 IP 69K 설계의 카메라

VeriSens® 비전 센서에 의한 높은 제품 안전성

  • 정확도가 1/4픽셀인 특허받은 FEX® 윤곽 감지
  • 최대 6000 검사/분
  • 보호 등급 IP 69K의 워시다운형 디자인의 스테인리스강 하우징(80°C 및 100bar의 압력에서 테스트)
  • 4개의 명확한 단계에서 사용자 친화적인 구성

CX.I로 낮은 통합 비용 및 시스템 비용

  • -40°C ~ +70°C의 작동 온도 범위
  • 직접 조명을 트리거링하는 데 필요한 최대 120W(최대 48V/2,5A)의 전력 출력부 4개
  • IP 69K 스테인리스강 하우징 소재의 위생 설계
제품

캡 공급의 버퍼 채워짐

배경 억제 기능이 있는 반사형 광 센서

보다 적은 제조 시간 및 비용

  • 보다 간단한 센서 정렬을 위해 눈에 보이는 광점 사용
  • 리플렉터가 필요하지 않음

기계의 높은 가용성

  • 다양한 컬러 및 형태의 확실한 감지
  • 배경 반사 및 외래 광선에 대한 내성
제품

픽업을 위해 캡 공급

레이저 포크 광베리어

조립 및 결정 비용 절감

  • 센서 및 수신기 유닛의 정렬 없음
  • 20mm~120mm의 포크 너비

높은 기계 가용성

  • 스로우 빔 원칙에 의해 안전한 공정
  • 외래 광선에 대한 내성 < 100kLux
제품
맨 위로