포크형 광전 감지기

다양한 광원의 스폿 크기가 서로 달라 매우 작은 부품에서도 최대의 감지 신뢰성을 보장합니다. 20~120mm 너비의 포크를 이용할 수 있습니다. 

빠르고 간단한 시운전

  • 송신기 및 수신기 정렬 필요 없음

매우 까다로운 조건에서도 안전한 물체 감지

  • 색상이나 표면에 관계없이 물체 감지
  • 1/100mm 범위의 소형 부품을 위한 레이저 사양
  • 높은 외부 광원 안정성
  • 진동 하에서의 지속적인 사용을 위한 견고한 금속 하우징 및 밀봉된 전자장치

높은 장치 효율성

  • 최대 0,125ms의 짧은 반응 시간을 통해 움직이는 부품을 빠르게 감지
  • 높은 반복 정확도

광도체 및 증폭기

광도체 센서는 특히 가늘고 좁은 설치 조건에 적합합니다.

매우 좁거나 접근이 어려운 공간에서 사용

  • 원통형 또는 직육면체 구조의 작고 가벼운 프로브
  • 0,1mm의 작은 광점

저항성

  • 플라스틱 또는 금속 소제의 견고한 피복 사양

간편한 조립 및 시운전

  • 티치인 또는 전위차계를 통해 빠른 설정

유도식 근접 스위치

유도식 센서의 다양한 Baumer 포트폴리오는 특히 평가 전자장치가 완전히 통합되어 있고 긴 스위칭 거리를 제공하는 초소형 센서를 특징으로 합니다. 간단한 맞춤형 통합이 보장됩니다.

매우 안정적인 부품 인식 및 손쉬운 통합

  • 센서 하우징이 매우 작음에도 넓은 감지 범위

각 사용 분야에 대한 최선의 센서 솔루션

  • 큰 포트폴리오 다양성

주변 조건이 불안정할 때도 신뢰할 수 있는 신호

  • 넓은 온도 범위
  • 높은 EMC 저항성



내구성

  • 고품질(스위스 모드)
  • 밀봉된 전자장치
  • 최소 연속 확산

관심을 가질만한 내용

맨 위로