증분형 POG 83은 전체 라이프 사이클에 걸쳐 견고함을 보장하는 설계와 소재를 통해 갑판 위의 불리한 조건을 무시합니다. 신규 제품인 경우나 DNV-GL 테스트 이후에도 바다에서 노후의 영향을 시뮬레이션하는 추가 스트레스 테스트와 후속 IP 테스트를 견딥니다. 아래에서 테스트 순서를 상세하게 확인할 수 있습니다.
장점
해양 조건에 대한 높은 저항성
고품질 스테인리스 스틸 하우징으로 인해 염수 분무 또는 건조 시 부식되지 않음
불침투성 개념과 최적화된 기계적 연결을 통해 순간적인 물 분무 또는 고압 세척에도 저항성 높음
견고한 하우징과 고품질 볼 베어링으로 인해 파도나 도킹 조작으로 인한 충격 및 스윙 시에도 견고함
매우 높은 기계 가용성
장기간의 밀착 설계로 물과 습기의 침입으로부터 보호
업스트림 스트레스 테스트 및 후속 IP 테스트로 입증된 더 긴 서비스 수명
유지 보수가 적기 때문에 서비스 비용 최소화
집중 테스트를 통한 까다로운 확인
DNV-GL을 넘어 확장된 테스트 시리즈
충격, 스윙, 염수 분무 및 건조를 통한 추가 응력 테스트
이전 스트레스 테스트 후에만 IP 테스트 진행
간소화된 선박 및 플랜트 승인
DNV-GL 승인 버전
IP66 표준에 따라 테스트됨
IP 67 및 IP 69K 조건도 있음
사용 분야
갑판 크레인
플로팅 크레인
갑판 엔진 및 윈치
테스트 순서 상세
DNV-GL 테스트 전의 신규 보호 등급
IP66, 먼지-공기 흐름, 8시간 + 강한 물 분사, 3분 동안 1분/m², 물의 양 100 l/min, 압력: 3m 거리에서 100kPa
DNV-GL 테스트
4 사이클(28일)
- 소금 안개, 35° C ± 2K, 2h
- 습한 대기, 40°C ± 2K, 상대 습도 93%, 6일 및 22시간
갑판의 일반적인 조건에서 "표준을 넘어서" 스트레스 테스트
2 사이클(14일)
– 4 사이클(4일)
- 소금 안개, 35°C ± 2K, 2h
- 습한 대기, 40°C ± 2K, 상대 습도 93%, 22h
- 표준 기후, 23°C ± 2K 50% 상대 습도, 3일
스트레스 테스트 후에만 보호 등급
IP6x: 먼지-공기 흐름, 8시간
IPx6 : 강한 물 분사 , 3분 동안 1min/m², 물의 양 100l/min, 압력: 3m 거리에서 100kPa
IPx7: 수심 최대 1m, 30분 침수
IP69K: 강력한 고온 워터 제트: 4각도에서 30초, 물의 양 14-16 l/min, 0.10-0.15m 거리에서 압력 8-10MPa, 수온 80°C