• 영상
  • 상품명
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Interface

속성으로 필터링

Interface

영상 상품명 Size (flange) Shaft type Steps per revolution Interface
EAM280 - Analog Size (flange)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
Shaft type
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
문의
EAM280 - CANopen® Size (flange)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
Shaft type
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • CANopen®
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로