견고함
MY-COM D250/80
My-Com precision switches
MY-COM D250/80
제품번호: 10251036
My-Com precision switches
break function (NC) mechanical
cable, 80 cm
-20 … 75 °C
IP 67
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Repeat accuracy
0,001 mm
Activating force
250 cN
Mech. pre-run / overrun
1 mm / 1 mm approx.
Measurement type
Contact with medium
Direction of approach
Frontal and lateral approach
Electrical data
DC voltage max.
15 VDC
Switch. current DC max.
2 mA
AC voltage max.
24 VAC
Switch. current AC max.
50 mA
Output circuit
Break function (NC) mechanical
Mechanical data
Activating pin
Hardened steel
Housing material
Browned brass
Dimension
16 mm
Design
Cylindrical threaded
Housing length
56 mm
Connection types
Cable, 80 cm
Operating temperature
-20 … +75 °C
Protection class
IP 67
다운로드
모두 표시
Data sheet
MY-COM D250/80
DE
(
pdf
| 66 KB)
MY-COM D250/80
EN
(
pdf
| 64 KB)
MY-COM D250/80
FR
(
pdf
| 67 KB)
MY-COM D250/80
ZH
(
pdf
| 232 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - MY-COM
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 288 KB)
CAD
MY-COM D250/80 / STEP
(
zip
| 26 KB)
EPLAN
데이터 포털 링크
데이터 포털 링크
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 243 KB)
Connection diagram
(
png
| 332 KB)
맨 위로