엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
견고함
ATEX
위험 지역용 유도식 근접 스위치
폭발 위험이 이씨는 환경에서 위치와 최종 위치를 안정적으로 감지
가연성 가스가 있는 환경용
ATEX 및 IECEx 인증
0,01mm 미만의 높은 반복성
콤팩트한 디자인
제품 선택기에서 열기
공유하다
제품 포트폴리오
장점
관심을 가질만한 내용
제품 포트폴리오
장점
관심을 가질만한 내용
제품 포트폴리오
NAMUR 인터페이스를 사용하는 2선식 센서
표준화된 NAMUR 인터페이스를 사용하는 2선식 센서
콤팩트한 디자인 이용 가능
매립형 및 비매립형 버전
II 1G Ex ia IIC
제품 선택기에서 열기
장점
폭발 위험이 있는 환경에서 안정적으로 감지
ATEX 인증
0,01mm 미만의 매우 우수한 반복성
견고한 스틸 하우징
한정된 공간을 위한 매우 콤팩트한 디자인
Ø 6,5 mm부터
완전 통합형 평가 전자장치
유연하고 손쉬운 시운전
다양한 출력 유형: NAMUR 인터페이스를 사용하는 2선식 센서, PNP 또는 NPN 출력부를 사용하는 3선식 센서
매립형 및 비매립형 버전
관심을 가질만한 내용
유도식 거리 센서
거리 측정
까다로운 환경에 적합한 견고한 센서
유도식 근접 스위치
맨 위로