레이저 거리 센서
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
소형 센서
특별히 더 평평한 센서
ILFK 12P1501/I06
Inductive sensors special versions
ILFK 12P1501/I06
제품번호: 10211800
Inductive sensors special versions
2 mm
PNP make function (NO)
cable, 2 m
60 °C
IP 67
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Mounting type
Flush
Special type
Inductive code reader
Nominal sensing distance Sn
2 mm
Hysteresis
0,6 … 20 % of Sr
Electrical data
Switching frequency
2 kHz
Voltage supply range +Vs
10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
20 mA
Output circuit
PNP make function (NO)
Voltage drop Vd
<2 VDC
Output current
200 mA
Short circuit protection
Yes
Reverse polarity protection
Yes
Mechanical data
Design
Rectangular
Material (sensing face)
PA 6
Housing material
PA 6
Dimension
30 mm
Housing length
79 mm
Connection types
Cable, L=2 m
Operating temperature
0 … +60 °C
Protection class
IP 67
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ILFK 12P1501/I06
ZH
(
pdf
| 648 KB)
Data sheet – ILFK 12P1501/I06
FR
(
pdf
| 609 KB)
Data sheet – ILFK 12P1501/I06
DE
(
pdf
| 610 KB)
Data sheet – ILFK 12P1501/I06
EN
(
pdf
| 610 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - Ixxx_12
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 300 KB)
EPLAN
데이터 포털 링크
데이터 포털 링크
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 137 KB)
Connection diagram
(
png
| 41 KB)
맨 위로