고성능 엣지 센서
고성능 엣지 센서 OE60
정밀성. 컴팩트. 예측 가능.
최대 1µm의 정밀한 엣지 측정
추가 컨트롤러 장치 없이 간소화된 올인원 통합
유지보수 예측을 위한 추가 디지털 데이터로 오염도 표시
Baumer에 문의
공유하다
제품 포트폴리오
장점
관심을 가질만한 내용
제품 포트폴리오
장점
관심을 가질만한 내용
제품 포트폴리오
OE60 - 동급 제품 중 가장 정밀한 엣지 센서
엣지 측정용 센서 헤드
OE60
필터링 없이 최대 1µm의 반복성
측정 범위 10mm
헤드 간 최대 거리 300 mm
최대 2 kHz의 측정 주파수
표준화된 Modbus RTU 프로토콜을 갖춘 RS485
컨트롤러 장치 불필요
제품에
컨트롤러 장치 옵션
OE60C
최대 4개의 센서 페어 연결 가능
IP50으로 현장 사용에 적합
DIN 레일 장착
통합 EtherCat 인터페이스 사용
제품에
장점
최대 1µm의 높은 정밀도
OE60 투과광 센서는 필터링 없이 최대 1µm의 반복 정밀도가 달성되며, 평균값이 형성되지 않습니다.
필터링 없는 측정은 엣지 위치의 변화를 시간 지연 없이 감지할 수 있기 때문에 웹 엣지 제어에 매우 적합합니다.
올인원: 컴팩트하고 간단한 통합
독립형 센서 헤드는 RS485를 통해 제어 시스템에 직접 통합 가능합니다.
추가 하드웨어오와 통합을 위한 비용과 시간을 절감할 수 있습니다
표준화된 Modbus RTU 프로토콜로 통합 시간 절약
컨트롤러 장치 옵션으로 EtherCat 인터페이스 제공
OE60C 컨트롤러 장치는 최대 4개 페어의 센서를 위한 EtherCat 인터페이스를 제공합니다.
EtherCat 인터페이스 또는 디스플레이를 통해 사용 분야에 최적으로 적응하기 위한 간단한 매개변수화가 가능합니다.
관심을 가질만한 내용
엣지 센서
개체 감지
맨 위로