레이더 거리 센서
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
네트워크 구성요소
ZVN-Transceiver SPF+ FS Single Mode
Network components
ZVN-Transceiver SPF+ FS Single Mode
제품번호: 11700592
10 GigE SFP+ Transceiver
SFP+ module type: Single Mode Fiber
SFP-10GLR-31
max. cable distance 10 km via single mode fiber
wavelength 1310 nm
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer designation
SFP-10GLR-31
Interface
Data interface
10 Gigabit Ethernet, Transfer rate 10000 Mbits/sec, Connector: SFP+ cage
Ethernet type
Single Mode Fiber, 1310 nm
Transfer rate
10 Gb/s
Distance
max. 10 km
Environmental conditions
Conformity
CE
FCC
RoHS
맨 위로