레이저 거리 센서
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
네트워크 구성요소
ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode
Network components
ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode
제품번호: 11700593
10 GigE SFP+ Transceiver
SFP+ module type: Multi Mode Fiber
SFP-10GSR-85
max. cable distance 300 m via OM3 multi mode fiber
wavelength 850 nm
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer designation
SFP-10GSR-85
Interface
Data interface
10 Gigabit Ethernet, Transfer rate 10000 Mbits/sec, Connector: SFP+ cage
Ethernet type
Multi Mode Fiber, 850 nm
Transfer rate
10 Gb/s
Distance
max. 300 m
Environmental conditions
Conformity
RoHS
맨 위로