레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-Varioptic_C-C-39N0-250-R33
Lenses / Lens accessories
ZVL-Varioptic_C-C-39N0-250-R33
제품번호: 11207010
Corning
®
Varioptic
®
lens
25 mm
F 4-22
format 2/3"
M.O.D. 0.12 m
locating screw for aperture
C-mount
UART interface with 6-pin JST connector (3.3 V, 100 mA)
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Corning
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
36 mm × 47,7 mm
Max. outer diameter
36 mm (without knurled screws)
46 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
47,7 mm
Weight
≤ 116 g
Lens data
Lens resolution
5 MP
Focal length
25 mm
Format
2/3″
Aperture
F4-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,12 m
Diagonal angle of view
24,8 °
Environmental conditions
Operating temperature
0 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-250-R33
DE
(
pdf
| 253 KB)
Data sheet – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-250-R33
EN
(
pdf
| 251 KB)
맨 위로