레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-V5024-MPZ
Lenses / Lens accessories
ZVL-V5024-MPZ
제품번호: 11700367
Computar lens
50 mm
F 2,4-16
format 1″
M.O.D. 0,2 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Computar
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
42 mm × 67,15 mm
Max. outer diameter
42 mm (without knurled screws)
52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
60,1 mm
Weight
≤ 138,5 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
20 MP
Focal length
50 mm
Format
1″
Aperture
F2,4-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,2 m
Horizontal angle of view
14,6 °
Vertical angle of view
11 °
Diagonal angle of view
18,2 °
At image format
12,8 × 9,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-V5024-MPZ
DE
(
pdf
| 240 KB)
Data sheet – ZVL-V5024-MPZ
EN
(
pdf
| 238 KB)
맨 위로