레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-V3528-MPY
Lenses / Lens accessories
ZVL-V3528-MPY
제품번호: 11181642
Computar lens
35 mm
F 2,8-16
format 1,1"
M.O.D. 0,3 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Computar
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
39,5 mm × 45,1 mm
Max. outer diameter
39,5 mm (without knurled screws)
49,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
53,95 mm
Weight
≤ 103 g
Filter thread
M 34,0 × 0,5
Lens data
Lens resolution
12 MP
Focal length
35 mm
Format
1,1″
Aperture
F2,8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
22,9 °
Vertical angle of view
16,9 °
Diagonal angle of view
28,2 °
At image format
11 × 8 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-V3528-MPY
DE
(
pdf
| 247 KB)
Data sheet – ZVL-V3528-MPY
EN
(
pdf
| 245 KB)
맨 위로