레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-V1628-MPY
Lenses / Lens accessories
ZVL-V1628-MPY
제품번호: 11181640
Computar lens
16 mm
F 2,8-16
format 1,1"
M.O.D. 0,3 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Computar
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
39,5 mm × 32,2 mm
Max. outer diameter
39,5 mm (without knurled screws)
49,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
36,35 mm
Weight
≤ 92 g
Filter thread
M 34,0 × 0,5
Lens data
Lens resolution
12 MP
Focal length
16 mm
Format
1,1″
Aperture
F2,8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
48,2 °
Vertical angle of view
36,2 °
Diagonal angle of view
57,9 °
At image format
26 × 19 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-V1628-MPY
DE
(
pdf
| 248 KB)
Data sheet – ZVL-V1628-MPY
EN
(
pdf
| 246 KB)
맨 위로