엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
렌즈
ZVL-V1226-MPZ
Lenses / Lens accessories
ZVL-V1226-MPZ
제품번호: 11700368
Computar lens
12 mm
F 2,6-16
format 1″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Computar
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
39 mm × 51,4 mm
Max. outer diameter
39 mm (without knurled screws)
49 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
43,5 mm
Weight
≤ 98,4 g
Filter thread
M 37,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
20 MP
Focal length
12 mm
Focal range
≥ 12 mm … < 25 mm
Format
1″
Aperture
F2,6-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
56,7 °
Vertical angle of view
44,1 °
Diagonal angle of view
67,4 °
At image format
12,8 × 9,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
맨 위로