레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-V0826-MPZ
Lenses / Lens accessories
ZVL-V0826-MPZ
제품번호: 11700363
Computar lens
8 mm
F 2,6-16
format 1″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Computar
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
69,5 mm × 52,93 mm
Max. outer diameter
69,5 mm (without knurled screws)
69,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
55,23 mm
Weight
≤ 203 g
Lens data
Lens resolution
20 MP
Focal length
8 mm
Format
1″
Aperture
F2,6-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
76,9 °
Vertical angle of view
61,5 °
Diagonal angle of view
88,8 °
At image format
12,8 × 9,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-V0826-MPZ
DE
(
pdf
| 237 KB)
Data sheet – ZVL-V0826-MPZ
EN
(
pdf
| 235 KB)
맨 위로