렌즈
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
Lenses / Lens accessories
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
제품번호: 11201893
Linos lens
40 mm
f 5,6
format 44 mm
M.O.D. 0,094 m
locating screw for focus
F-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Linos
Mechanical data
Lens mount
F-Mount
Dimensions
59 mm × 45.9 mm
Max. outer diameter
59 mm (without knurled screws)
69 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
45,9 mm
Weight
≤ 150 g
Filter thread
M 40,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
48 MP
Focal length
40 mm
Format
44 mm
Aperture
f 5,6
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,094 m
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
DE
(
pdf
| 270 KB)
Data sheet – ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
EN
(
pdf
| 268 KB)
맨 위로