렌즈
ZVL-N118F0818IRCSR3
Lenses / Lens accessories
ZVL-N118F0818IRCSR3
제품번호: 11166844
Evetar lens
8 mm
F 1,4-16
format 1"
M.O.D. 0,2 m
CS-mount
문의
짧은 시간 동안 제한된 사용
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Evetar
Mechanical data
Lens mount
CS-mount
Dimensions
30 mm × 21 mm
Max. outer diameter
30 mm (without knurled screws)
40 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
21 mm
Lens data
Lens resolution
3 MP
Focal length
7,8 mm
Format
1/1.8″
Aperture
F1:1,8
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,2 m
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-N118F0818IRCSR3
DE
(
pdf
| 271 KB)
Data sheet – ZVL-N118F0818IRCSR3
EN
(
pdf
| 269 KB)
맨 위로