엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
렌즈
ZVL-LM6JC
Lenses / Lens accessories
ZVL-LM6JC
제품번호: 11178763
Kowa lens
6 mm
F 1,4 - 16
format 2/3"
M.O.D. 0,1 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Kowa
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
Ø 30 mm × 32,8 mm
Max. outer diameter
30 mm (without knurled screws)
40 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
32,8 mm
Weight
≤ 63 g
Lens data
Lens resolution
2,3 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
6 mm
Focal range
< 12 mm
Format
2/3″
Aperture
F1,4 - 16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
81,9 °
Vertical angle of view
61,2 °
Diagonal angle of view
102,9 °
At image format
6,6 × 8,8 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +45 °C
맨 위로