레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4
Lenses / Lens accessories
ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4
제품번호: 11116658
Kowa lens
3,5 mm
F 2,4-14
format 1/1.8''
M.O.D. 0,1 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Kowa
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
42 mm × 38,2 mm
Max. outer diameter
42 mm (without knurled screws)
52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
38,2 mm
Weight
≤ 85 g
Filter thread
M 40,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
2 MP
Focal length
3,5 mm
Format
1/1.8″
Aperture
F2,4-14
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4
DE
(
pdf
| 259 KB)
Data sheet – ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4
EN
(
pdf
| 256 KB)
맨 위로