레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-LM12FC24M
Lenses / Lens accessories
ZVL-LM12FC24M
제품번호: 11700791
Kowa lens
12 mm
F 1,8-16
format 1,1"
M.O.D. 0,1 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Kowa
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
51 mm × 79,8 mm
Max. outer diameter
51 mm (without knurled screws)
52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
73,8 mm
Weight
≤ 260 g
Filter thread
M 49 × 0,75
Lens data
Lens resolution
24 MP
Focal length
12 mm
Format
1,1″
Aperture
F1,8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
60,0 °
Vertical angle of view
46,9 °
Diagonal angle of view
71,0 °
At image format
10,6 × 14,1 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-LM12FC24M
DE
(
pdf
| 182 KB)
Data sheet – ZVL-LM12FC24M
EN
(
pdf
| 181 KB)
맨 위로