레이더 거리 센서
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
렌즈
ZVL-HF5035V-UV
Lenses / Lens accessories
ZVL-HF5035V-UV
제품번호: 11728665
Myutron lens
50 mm
F 3.5
format 1"
M.O.D. 0.183 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for UV and visible wavelengths (190 - 700 nm)
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Myutron
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
47 mm × 107,9 mm
Max. outer diameter
47 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
103,9 mm
Weight
≤ 250 g
Filter thread
M43 × 0,75
Lens data
Lens resolution
8 MP
Focal length
50 mm
Format
1″
Aperture
F3.5
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,183 m
Environmental conditions
Operating temperature
0 … +40 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-HF5035V-UV
DE
(
pdf
| 183 KB)
Data sheet – ZVL-HF5035V-UV
EN
(
pdf
| 180 KB)
맨 위로