레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-HF1635V-UV
Lenses / Lens accessories
ZVL-HF1635V-UV
제품번호: 11728662
Myutron lens
16 mm
F 3.5
format 1"
M.O.D. 0.095 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for UV and visible wavelengths (190 - 700 nm)
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Myutron
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
51 mm × 93.8 mm
Max. outer diameter
51 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
89,8 mm
Weight
≤ 280 g
Filter thread
M49 × 0,75
Lens data
Lens resolution
8 MP
Focal length
16 mm
Format
1″
Aperture
F3.5
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,095 m
Environmental conditions
Operating temperature
0 … +40 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-HF1635V-UV
DE
(
pdf
| 182 KB)
Data sheet – ZVL-HF1635V-UV
EN
(
pdf
| 179 KB)
맨 위로