레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-FL-YFL5028
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-YFL5028
제품번호: 11014685
Ricoh Imaging lens
50 mm
F 2,8-22
format 45 mm
M.O.D. 0,25 m
locating screw for aperture and focus
F-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
F-Mount
Dimensions
72 mm × 56,8 mm
Max. outer diameter
72 mm (without knurled screws)
82 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
56,8 mm
Weight
≤ 370 g
Filter thread
M 62,0 × 0,75
Lens data
Lens resolution
48 MP
Focal length
50 mm
Format
45 mm
Aperture
F2,8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,25 m
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-FL-YFL5028
DE
(
pdf
| 290 KB)
Data sheet – ZVL-FL-YFL5028
EN
(
pdf
| 288 KB)
맨 위로