레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-FL-HC0614-2M
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-HC0614-2M
제품번호: 11008992
Ricoh Imaging lens
6 mm
F 1,4-16
format 1/2"
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
32 mm × 37,5 mm
Max. outer diameter
32,6 mm (without knurled screws)
42,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
37,5 mm
Weight
≤ 65 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
2 MP
Focal length
6 mm
Format
1/2″
Aperture
F1,4-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
57,4 °
Environmental conditions
Operating temperature
-20 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-FL-HC0614-2M
DE
(
pdf
| 269 KB)
Data sheet – ZVL-FL-HC0614-2M
EN
(
pdf
| 267 KB)
맨 위로