렌즈
ZVL-FL-HC0612A-VG
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-HC0612A-VG
제품번호: 11002840
Ricoh Imaging lens
6 mm
F 1,2-C
format 1/2"
M.O.D. 0,2 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
42 mm × 46 mm
Max. outer diameter
42 mm (without knurled screws)
52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
46 mm
Weight
≤ 125 g
Filter thread
M 40,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
0,3 MP
Focal length
6 mm
Format
1/2″
Aperture
F1,2-C
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,2 m
Horizontal angle of view
58 °
Vertical angle of view
45 °
Diagonal angle of view
69,4 °
At image format
6,4 × 4,8 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-20 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-FL-HC0612A-VG
DE
(
pdf
| 278 KB)
Data sheet – ZVL-FL-HC0612A-VG
EN
(
pdf
| 277 KB)
맨 위로