레이더 거리 센서
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
렌즈
ZVL-FL-CC7528-2M
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-CC7528-2M
제품번호: 11003041
Ricoh Imaging lens
75 mm
F 2,8 32
format 2/3"
M.O.D. 0,7 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
34 mm × 59,6 mm
Max. outer diameter
34 mm (without knurled screws)
44 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
59,6 mm
Weight
≤ 125 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
2 MP
Focal length
75 mm
Format
2/3″
Aperture
F2,8-32
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,7 m
Horizontal angle of view
6,9 °
Vertical angle of view
5,2 °
Diagonal angle of view
8,6 °
At image format
8,8 × 6,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-20 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-FL-CC7528-2M
DE
(
pdf
| 274 KB)
Data sheet – ZVL-FL-CC7528-2M
EN
(
pdf
| 273 KB)
맨 위로