엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
렌즈
ZVL-FL-CC5028-2M
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-CC5028-2M
제품번호: 11012785
Ricoh Imaging lens
50 mm
F 2,8-22
format 2/3"
M.O.D. 0,9 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
29,5 mm × 34,0 mm
Max. outer diameter
29,5 mm (without knurled screws)
39,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
34 mm
Weight
≤ 55 g
Filter thread
M 27,0 × 0,5
Lens data
Lens resolution
2 MP
Focal length
50 mm
Focal range
≥ 50 mm
Format
2/3″
Aperture
F2,8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,9 m
Horizontal angle of view
10,1 °
Vertical angle of view
7,6 °
Diagonal angle of view
12,5 °
At image format
8,8 × 6,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-20 … +50 °C
맨 위로