레이더 거리 센서
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
렌즈
ZVL-FL-CC1614-2M
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-CC1614-2M
제품번호: 10170039
Ricoh Imaging lens
16 mm
F 1,4-16
format 2/3"
M.O.D. 0,25 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
29,5 mm × 33,2 mm
Max. outer diameter
29,5 mm (without knurled screws)
39,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
33,2 mm
Weight
≤ 63 g
Filter thread
M 27,0 × 0,5
Lens data
Lens resolution
2 MP
Focal length
16 mm
Format
2/3″
Aperture
F1,4-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,25 m
Horizontal angle of view
31 °
Vertical angle of view
23,4 °
Diagonal angle of view
38,3 °
At image format
8,8 × 6,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-20 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-FL-CC1614-2M
DE
(
pdf
| 288 KB)
Data sheet – ZVL-FL-CC1614-2M
EN
(
pdf
| 286 KB)
맨 위로