렌즈
ZVL-FL-CC0418DX-VG
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-CC0418DX-VG
제품번호: 11013890
Ricoh Imaging lens
4,8 mm
F 1,8-C
format 2/3"
M.O.D. 0,3 m
locating screw for aperture
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
40,5 mm × 35,5 mm
Max. outer diameter
40,5 mm (without knurled screws)
50,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
35,5 mm
Weight
≤ 105 g
Lens data
Lens resolution
0,3 MP
Focal length
4,8 mm
Format
2/3″
Aperture
F1,8-C
Aperture control
fix
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
96,4 °
Vertical angle of view
74,5 °
Diagonal angle of view
115,9 °
At image format
8,8 × 6,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-20 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-FL-CC0418DX-VG
DE
(
pdf
| 294 KB)
Data sheet – ZVL-FL-CC0418DX-VG
EN
(
pdf
| 293 KB)
맨 위로