렌즈
ZVL-FL-BC2518-9M
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-BC2518-9M
제품번호: 11154325
Ricoh Imaging lens
25 mm
F 1,8-16
format 1,1"
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
42 mm × 57,5 mm
Max. outer diameter
42 mm (without knurled screws)
52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
57,5 mm
Weight
≤ 149 g
Filter thread
M 40,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
12 MP
Focal length
25 mm
Format
1,1″
Aperture
F1,8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-FL-BC2518-9M
DE
(
pdf
| 256 KB)
Data sheet – ZVL-FL-BC2518-9M
EN
(
pdf
| 254 KB)
맨 위로