레이저 거리 센서
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
렌즈
ZVL-FL-BC1618-9M
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-BC1618-9M
제품번호: 11201121
Ricoh Imaging lens
16 mm
F 1.8-16
format 1,1"
M.O.D. 0.08 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Ricoh Imaging
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
42 mm × 57,5 mm
Max. outer diameter
42 mm (without knurled screws)
52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
64 mm
Weight
≤ 153 g
Filter thread
M 40,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
12 MP
Focal length
16 mm
Format
1,1″
Aperture
F1.8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,08 m
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-FL-BC1618-9M
DE
(
pdf
| 181 KB)
Data sheet – ZVL-FL-BC1618-9M
EN
(
pdf
| 179 KB)
맨 위로