엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
렌즈
ZVL-E3196B
Lenses / Lens accessories
ZVL-E3196B
제품번호: 11701908
Evetar lens
12 mm
F 2,0
format 1/1,8"
M.O.D. 0,3 m
S-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Evetar
Mechanical data
Lens mount
S-mount
Dimensions
15 mm × 19,2 mm
Max. length (excl. thread)
6 mm
Weight
≤ 6 g
Lens data
Lens resolution
6 MP
Focal length
12 mm
Focal range
≥ 12 mm … < 25 mm
Format
1/1.8″
Aperture
F2,0
Aperture control
fix
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
33,6 °
Vertical angle of view
25,3 °
Diagonal angle of view
41,3 °
At image format
7,18 × 5,38 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-20 … +50 °C
맨 위로