레이더 거리 센서
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
렌즈
ZVL-E3146B-R1
Lenses / Lens accessories
ZVL-E3146B-R1
제품번호: 11701909
Evetar lens
5,4 mm
F 2,8
format 1/2,3"
M.O.D. 0,3 m
IR Cut Filter
S-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Evetar
Mechanical data
Lens mount
S-mount
Dimensions
13,5 mm × 18,74 mm
Max. length (excl. thread)
4,3 mm
Weight
≤ 6 g
Lens data
Lens resolution
10 MP
Focal length
5,4 mm
Format
1/2.3″
Aperture
F2,8
Aperture control
fix
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
60,5 °
Vertical angle of view
32,2 °
Diagonal angle of view
72,4 °
At image format
6,2 × 3,1 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-20 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-E3146B-R1
DE
(
pdf
| 215 KB)
Data sheet – ZVL-E3146B-R1
EN
(
pdf
| 214 KB)
맨 위로