레이더 거리 센서
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
렌즈
ZVL-Dimension_2/35_C
Lenses / Lens accessories
ZVL-Dimension_2/35_C
제품번호: 11214040
Carl Zeiss lens
35 mm
F 2,0-22
format 4/3''
M.O.D. 0,209 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Carl Zeiss
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
57 mm × 70 mm
Max. outer diameter
57 mm (without knurled screws)
70 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
70 mm
Weight
≤ 323 g
Filter thread
M 49,0 × 0,75
Lens data
Lens resolution
20 MP
Pixel resolution
2 µm
Focal length
35 mm
Format
4/3″
Aperture
F2,0-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,209 m
Environmental conditions
Operating temperature
-22 … +55 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-Dimension_2/35_C
DE
(
pdf
| 182 KB)
Data sheet – ZVL-Dimension_2/35_C
EN
(
pdf
| 179 KB)
맨 위로