엣지 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
렌즈
ZVL-Canon_EF_50mm f/1.8_STM
Lenses / Lens accessories
ZVL-Canon_EF_50mm f/1.8_STM
제품번호: 11703230
Canon lens
50 mm
f 1.8 - 22
format 43 mm
STM auto focus (focus control: manual/automatic)
Canon EF-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Canon
Mechanical data
Lens mount
Canon EF-mount
Dimensions
69.2 mm × 39.3 mm
Max. outer diameter
70 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
39,3 mm
Weight
≤ 160 g
Filter thread
M 49
Lens data
Lens resolution
65 MP
Focal length
50 mm
Focal range
≥ 50 mm
Format
43 mm
Aperture
f 1,8 - 22
Aperture control
manual / automatic
Horizontal angle of view
40 °
Vertical angle of view
27 °
Diagonal angle of view
46 °
맨 위로