레이더 거리 센서
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
렌즈
Obj TURQUOISE 1,9/10 C
Lenses / Lens accessories
Obj TURQUOISE 1,9/10 C
제품번호: 11037743
Schneider Kreuznach lens
10 mm
F 1,9-16
format 1"
M.O.D. 0,092 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Schneider Kreuznach
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
37,3 mm × 50,2 mm
Max. outer diameter
37,3 mm (without knurled screws)
47,3 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
46,1 mm
Weight
≤ 180 g
Lens data
Lens resolution
5 MP
Focal length
10 mm
Format
1″
Aperture
F1,9-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,092 m
Environmental conditions
Storage temperature
-25 … +70 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Obj TURQUOISE 1,9/10 C
DE
(
pdf
| 282 KB)
Data sheet – Obj TURQUOISE 1,9/10 C
EN
(
pdf
| 281 KB)
맨 위로