레이더 거리 센서
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
렌즈
Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4
Lenses / Lens accessories
Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4
제품번호: 11092599
Kowa lens
8 mm
F 1,4-16
format 1"
M.O.D. 0,1 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Kowa
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
57 mm × 58 mm
Max. outer diameter
57 mm (without knurled screws)
67 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
58 mm
Weight
≤ 200 g
Filter thread
M 55,0 × 0,75
Lens data
Lens resolution
7 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
8 mm
Format
1″
Aperture
F1,4-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
79,7 °
Vertical angle of view
63 °
Diagonal angle of view
92,4 °
At image format
12,8 × 9,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4
DE
(
pdf
| 286 KB)
Data sheet – Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4
EN
(
pdf
| 284 KB)
맨 위로