레이더 거리 센서
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
렌즈
Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0
Lenses / Lens accessories
Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0
제품번호: 11166201
Kowa lens
50 mm
F 2,0-22
format 4/3"
M.O.D. 0,3 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Kowa
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
44 mm × 78 mm
Max. outer diameter
44 mm (without knurled screws)
55 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
78 mm
Weight
≤ 220 g
Filter thread
M 37,5 × 0,5
Lens data
Pixel resolution
3 µm
Focal length
50 mm
Format
4/3″
Aperture
F2,0-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
14,5 °
Vertical angle of view
10,8 °
Diagonal angle of view
18 °
At image format
12,8 × 9,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +45 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0
DE
(
pdf
| 183 KB)
Data sheet – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0
EN
(
pdf
| 181 KB)
맨 위로