레이저 거리 센서
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
렌즈
Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0
Lenses / Lens accessories
Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0
제품번호: 11092597
Kowa lens
35 mm
F 2,0-22
format 4/3"
M.O.D. 0,2 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Kowa
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
45 mm × 74 mm
Max. outer diameter
45 mm (without knurled screws)
55 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
74 mm
Weight
≤ 210 g
Filter thread
M 37,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
26 MP
Pixel resolution
3 µm
Focal length
35 mm
Format
4/3″
Aperture
F2,0-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,2 m
Horizontal angle of view
22,4 °
Vertical angle of view
29,6 °
Diagonal angle of view
36,6 °
At image format
13,8 × 18,4 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0
DE
(
pdf
| 183 KB)
Data sheet – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0
EN
(
pdf
| 181 KB)
맨 위로