레이더 거리 센서
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
렌즈
Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4
Lenses / Lens accessories
Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4
제품번호: 11143330
Kowa lens
35 mm
F 1,4-16
format 1"
M.O.D. 0,3 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Kowa
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
43 mm × 48.4 mm
Max. outer diameter
43 mm (without knurled screws)
51 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
48,4 mm
Weight
≤ 135 g
Filter thread
M 35,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
7 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
35 mm
Format
1″
Aperture
F1,4-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
20,9 °
Vertical angle of view
15,8 °
Diagonal angle of view
26,1 °
At image format
12,8 × 9,6 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4
DE
(
pdf
| 182 KB)
Data sheet – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4
EN
(
pdf
| 181 KB)
맨 위로