레이더 거리 센서
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
렌즈
Obj CITRINE 1,4/23 C
Lenses / Lens accessories
Obj CITRINE 1,4/23 C
제품번호: 11035165
Schneider Kreuznach lens
23 mm
F 1,4-11
format 2/3"
M.O.D. 0,211 m
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Schneider Kreuznach
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
34 mm × 40,7 mm
Max. outer diameter
34 mm (without knurled screws)
44 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
36,9 mm
Weight
≤ 95 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens data
Lens resolution
5 MP
Focal length
23 mm
Format
2/3″
Aperture
F1,4-11
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,211 m
Environmental conditions
Storage temperature
-25 … +70 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Obj CITRINE 1,4/23 C
DE
(
pdf
| 270 KB)
Data sheet – Obj CITRINE 1,4/23 C
EN
(
pdf
| 269 KB)
맨 위로