케이블
Z-ESG 32DH0500G
Cables
Z-ESG 32DH0500G
제품번호: 11098904
Shielded cable 6 wires, 5,0 m
shielded process interface and power cable for Baumer
VisiLine
®
cameras
M8/6-pin female connector to open wires
cable carrier compatible
length 5,0 m
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Shielding
yes
Number of poles
6
Connectors
M8 female connector, screw lock
Mechanical data
Smallest bending radius static
52 mm
Smallest bending radius moved installation
52 mm
Bending cycles
4000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 187 g
Material
PUR, halogen-free
Interface
Data interface
Process interface
Environmental conditions
Flame resistance
DIN UL-Style 20549
Halogen-free
DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1
Operation temperature (static)
-5 … +80 °C
Protection class
IP 65/67 (camera side)
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Z-ESG 32DH0500G
DE
(
pdf
| 269 KB)
Data sheet – Z-ESG 32DH0500G
EN
(
pdf
| 268 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 691 KB)
맨 위로