케이블
Shielded cable 3 wires, 10,0 m
Cables
Shielded cable 3 wires, 10,0 m
제품번호: 11002561
shielded power cable
M8/3-pin female connector to open wires
cable carrier compatible
length 10,0 m
문의
대체 제품:
CAM8.A3-11231044
제품 비교
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Shielding
yes
Number of poles
3
Connectors
M8 female connector, screw lock
open wires
Mechanical data
Smallest bending radius moved installation
46 mm
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
10 m
Weight
≤ 345 g
Material
PUR
Interface
Data interface
Process interface
Environmental conditions
Flame resistance
VDE0472 part 804/B
Resistance to oil
VDE 0472 part 803
Operation temperature (static)
-50 ... +80 °C
Protection class
IP 67 (camera side)
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Shielded cable 3 wires, 10,0 m
DE
(
pdf
| 214 KB)
Data sheet – Shielded cable 3 wires, 10,0 m
EN
(
pdf
| 213 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 673 KB)
맨 위로