레이저 거리 센서
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
케이블
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
Cables
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
제품번호: 11150302
Gigabit Ethernet interface cable
CAT6
RJ45 (screw lock) to RJ45
cable carrier compatible
length 10,0 m
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Number of poles
8
Connectors
RJ45, screw lock TYPE090 (according to GigE Vision Mechanical Supplement)
RJ45
Mechanical data
Smallest bending radius moved installation
60 mm
Bending cycles
1000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
10 m
Material
PVC, lead-free
Interface
Data interface
GigE
Environmental conditions
Flame resistance
UL20276 80°C / 30V
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
DE
(
pdf
| 300 KB)
Data sheet – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
EN
(
pdf
| 299 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 1381 KB)
맨 위로