레이더 거리 센서
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
케이블
Housing Cable Adapter SFP+/IP67
Cables
Housing Cable Adapter SFP+/IP67
제품번호: 11213914
Housing adapter for VLXT.FO cameras
use in combination with Harting fiber optical cable IP67 (11213911) to reach IP 65/67 protection class
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Connectors
SFP+
Mechanical data
Mounting
M3 Allen screw
Weight
≤ 7 g
Material
thermoplastic
Interface
Data interface
10 GigE
Environmental conditions
Flame resistance
UL 94 V-0
Operating temperature
-40 … -85 °C
Conformity
RoHS
Protection class
IP 65/67 (mounted)
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Housing Cable Adapter SFP+/IP67
DE
(
pdf
| 258 KB)
Data sheet – Housing Cable Adapter SFP+/IP67
EN
(
pdf
| 256 KB)
맨 위로