레이저 거리 센서
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
케이블
Cable Power Adapter M12/DC Connector
Cables
Cable Power Adapter M12/DC Connector
제품번호: 11048083
shielded adapter connection cable
M12/12-pin male connector to confectioned DC connector
length 2,0 m
manufactured cable: 11201118 ESG 34JP0200GS
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Shielding
yes
Number of poles
12
Connectors
M12 male connector, screw lock
DC connector as adapter for the international power supply (11079750)
Mechanical data
Smallest bending radius static
30 mm
Smallest bending radius moved installation
72 mm
Bending cycles
1000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
2 m
Weight
≤ 215 g
Material
PUR, halogen-free
Interface
Data interface
Process interface
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Cable Power Adapter M12/DC Connector
DE
(
pdf
| 220 KB)
Data sheet – Cable Power Adapter M12/DC Connector
EN
(
pdf
| 218 KB)
맨 위로