레이더 거리 센서
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
케이블
Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
Cables
Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
제품번호: 11173258
Gigabit Ethernet interface cable
CAT5e
RJ45 (screw lock) to RJ45
suitable for cable carrier and torsion applications
length 30,0 m
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
다운로드
다이어그램
기술 데이터
모두 표시
Electrical data
Number of poles
8
Connectors
RJ45, screw lock TYPE090 (according to GigE Vision Mechanical Supplement)
RJ45
Mechanical data
Smallest bending radius static
42 mm
Bending cycles
10000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
30 m
Weight
≤ 2400 g
Material
PVC, lead-free
Interface
Data interface
GigE
Environmental conditions
Flame resistance
UL20276 80°C / 30V
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
DE
(
pdf
| 266 KB)
Data sheet – Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
EN
(
pdf
| 265 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 1381 KB)
맨 위로